1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[วิทยุ]นาฬิกาติดผนังEA798CD-5A

WATCH

[วิทยุ]นาฬิกาติดผนังEA798CD-5A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,254.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ฟังก์ชั่นการรับคลื่นวิทยุ - JIY (ญี่ปุ่น):40 khz (สถานีฟุกุชิมะ) / 60 khz (สถานีคิวชู), การรับอัตโนมัติ / ด้วยตนเอง, ฟังก์ชั่นการเลือกสถานีอัตโนมัติ, เครื่องหมายแสดงการรับคลื่นวิทยุ, ไฟแสดงการรับคลื่นวิทยุ
·คลองเลื่อย ๆ (คลองเลื่อย:24 ชิ้นเลือกได้จาก 2 ประเภทของการตีระฆัง (Westminster chime หรือ whittington chime) เวลาที่ทำให้เกิดเสียง:ประมาณ 30 วินาทีพร้อมปุ่มหมุนปรับระดับเสียง
· ฟังก์ชั่น อื่น ๆ - เดือน, วันที่, วันของการแสดงผลสัปดาห์ / เวลาคู่ (จอแสดงผลการสลับ ลิขวิดคริสตัล ), ปฏิทินอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
·แบตเตอรี่และอายุการใช้งานแบตเตอรี่ -C ถ่านอัลคาไลน์ x 2 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย) ประมาณ 1 ปี
·ขนาด - 380 × 380 × 58 มม
·น้ำหนักประมาณ 1,700 กรัม
·นาฬิกา วิทยุ ขนาดใหญ่ที่มีเสียงกระดิ่ง 2 แบบที่แตกต่างกันและช่วยให้คุณ คลองเลื่อย สัญญาณเวลาได้ถึง 24 สัญญาณ
· มือสอง.
· เฟรม พลาสติก
·ขนาดใหญ่ 380 มม. x 380 มม. และสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลมีการตีระฆังสองประเภท - กระดิ่ง Westminster และเสียงระฆัง Whittingtonนาฬิกา วิทยุ ที่ช่วยให้สามารถตั้งค่าสัญญาณ 24 เวลาโดยเลือกเสียงกระดิ่ง
·ไม่จำเป็นต้องปรับเวลาเนื่องจากมีฟังก์ชั่นการรับคลื่นวิทยุเหมาะสำหรับใช้ในสำนักงานและห้องเรียนเนื่องจากมีฟังก์ชั่นอำนวยความสะดวกที่หลากหลายรวมถึงฟังก์ชั่นเวลาคู่ที่ระบุเวลาของเมืองต่างประเทศบนหน้าจอ LCD เมื่อตั้งค่าความแตกต่างของเวลาและตัวบ่งชี้การรับคลื่นวิทยุที่ระบุระดับการรับคลื่นวิทยุ .

รหัสสินค้า
EA798CD-5A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,254.00

WATCH 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA798CD-5A ในชุด [วิทยุ]นาฬิกาติดผนังEA798CD-5A