(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ฟังก์ชั่นรับคลื่นวิทยุ
· OFFFunction วิทยุ
· เครื่องวัดความถี่: 40 kHz / 60kHz
·เพลงทุกชั่วโมง (3 เพลง·ทั้งหมด 18Curve)
·หยุดเสียงเรียกเข้าโดยอัตโนมัติด้วย เซนเซอร์ ออปติคัล
· อุปกรณ์ควบคุม ระดับเสียง
·ประกาศของ ฟังก์ชั่น ตรวจสอบเวลา
·ลูกตุ้มตกแต่ง
·มือสอง ( เซนเซอร์ แสงจะหยุดเข็มวินาทีภายใต้ความมืด)
·ใช้ Swarowsky Crystal
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AA Alkaline Dry Cell × 4 ชิ้น (มี)
·อายุการใช้งานแบตเตอรี่: ประมาณ 1 ปี
·ขนาด: 325 (W) × 78 (D) × 415 (H) มม
·น้ำหนัก: 2 กก
· วัสดุ ของ เฟรม: เฟรม พลาสติก ( การทำสี/การทาสี/การพ่นสี มุกสีขาว)
·ป้องกันลม วัสดุ: แก้ว ( พื้นผิว ด้านหน้า)
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA798CC-68A ในชุด นาฬิกาติดผนัง [วิทยุ ] ระบบไฟส่องสว่าง อัตโนมัติ EA798CC-68A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง