1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[วิทยุ]โต๊ะวางชิ้นงานEA798CA-91A

WATCH

[วิทยุ]โต๊ะวางชิ้นงานEA798CA-91A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,314.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ฟังก์ชั่นรับคลื่นวิทยุ
· เครื่องวัดความถี่ - การจูนอัตโนมัติ 40/60 khz
·จอแสดงผลการใช้งาน อนาล็อก และดิจิตอลรวมกัน
·ฟังก์ชั่น - เสียง สัญญาณเตือน แบบอิเล็กทรอนิกส์ (เปลี่ยน 5 ขั้นตอน), ฟังก์ชั่น เลื่อนเสียงเตือน (ทุกๆ 5 นาทีสูงสุด 7 ครั้ง), ฟังก์ชั่น หยุดวินาที (เมื่อนาฬิกาเปิดอยู่), เดือน / วัน / วันที่สัญญาณอ่อน, ปฏิทินอัตโนมัติเต็มรูปแบบ, ไฟ LED (พร้อม ฟังก์ชั่น แสงไฟหลังไฟกลางคืน)
· ฟังก์ชั่น เทอโม - ไฮโกรมิเตอร์ - การ บ่งชี้ค่าสูงสุดและต่ำสุด:(อุณหภูมิ) ช่วงการวัด:0/40 ℃ ความแม่นยำ การวัด:± 2 ℃ (0/40 ℃), (ความชื้น) ช่วงการวัด:20/90% ความแม่นยำ การวัด:± 10% (5/40 & องศา;)
·วิทยุ (วิทยุ)
·ตัวบ่งชี้การรับคลื่นวิทยุ (ระบุระดับการรับคลื่นวิทยุ)
·ขนาด - 125 (W) × 93 (D) × 146 (H) มม
·น้ำหนัก - 475g
· พาวเวอร์ซัพพลาย- แบตเตอรี่อัลคาไล C x 2 ก้อน (ให้มาด้วย) * แบตเตอรี่ที่ คลองเลื่อย ในนาฬิกาใช้สำหรับการทดสอบรวมถึงการตรวจสอบการทำงานและการทำงานของนาฬิกา
·อายุการใช้งานแบตเตอรี่ประมาณ 1 ปี

รหัสสินค้า
EA798CA-91A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,314.00

WATCH 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA798CA-91A ในชุด [วิทยุ]โต๊ะวางชิ้นงานEA798CA-91A