1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

[วิทยุ]โต๊ะวางชิ้นงานEA798CA-78B

WATCH

[วิทยุ]โต๊ะวางชิ้นงานEA798CA-78B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,410.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ฟังก์ชั่นรับคลื่นวิทยุ
·วิทยุ (วิทยุ)
·ตัวบ่งชี้การรับคลื่นวิทยุ (การแสดงระดับสถานะการรับคลื่นวิทยุ)
· เครื่องวัดความถี่:40 / 60kHz การปรับอัตโนมัติ
· สัญญาณเตือน เสียงอิเล็กตรอน (เปลี่ยน 5 ขั้น )
·ด้วย ฟังก์ชั่น เลื่อนเสียงซ้ำแล้วซ้ำอีก (ทำซ้ำทุกๆ 5 นาทีสูงสุด 7 ครั้ง)
· ฟังก์ชั่น หยุดเข็มวินาที (เปิดการ สัญญาณเตือน ชั่วคราว)
· ไฟ LED ระเรื่อพร้อม ฟังก์ชั่น )
· PowerSupply:แบตเตอรี่อัลคาลินิตี้ AA × 2 ก้อน (มี)
·อายุแบตเตอรี่:ประมาณ 1 ปี
·ขนาด:142 (W) × 82 (D) × 149 (H) มม
· มือสอง

รหัสสินค้า
EA798CA-78B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,410.00

WATCH 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA798CA-78B ในชุด [วิทยุ]โต๊ะวางชิ้นงานEA798CA-78B