1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[วิทยุ]โต๊ะวางชิ้นงานEA798CA-111A

WATCH

[วิทยุ]โต๊ะวางชิ้นงานEA798CA-111A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,669.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ฟังก์ชั่นรับคลื่นวิทยุ
·วิทยุ (วิทยุ)
·ตัวบ่งชี้การรับคลื่นวิทยุ (ระบุระดับการรับคลื่นวิทยุ)
· เครื่องวัดความถี่:การปรับอัตโนมัติ 40/60 khz
·อุณหภูมิ· ฟังก์ชั่น การวัดความชื้น
·อุณหภูมิ:ช่วงการวัด:0 ถึง 40 ℃ ความแม่นยำ การวัด:± 2 ℃ (0 ถึง 40 ℃)
·ความชื้น:ช่วงการวัด:10 ถึง 90% ความแม่นยำ การวัด:± 10% (0 ถึง 40 ℃)
· ฟังก์ชั่น แจ้งเตือนสภาพแวดล้อมของชีวิต (แจ้งเตือนสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยโดยใช้ไอคอน 4 ตัวอุณหภูมิ·การแสดงแนวโน้มความชื้น)
แสดงเดือน·วัน·วันในสัปดาห์
·ปฏิทินอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
· สวิตช์ แสดงผล 12/24 ชั่วโมง
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ แมงกานีส AA × 2 ก้อน (รวมอยู่ด้วย)
·อายุแบตเตอรี่:ประมาณ 1 ปี
·ขนาด:260 (W) × 35 (D) × 180 (H) มม
·น้ำหนัก:560 ก

รหัสสินค้า
EA798CA-111A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,669.00

WATCH 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA798CA-111A ในชุด [วิทยุ]โต๊ะวางชิ้นงานEA798CA-111A