1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

แม่เหล็ก ชนิดแข็งแรงพร้อม รูต๊าปเกลียวEA781EB-3

ESC MEASURING TOOL

แม่เหล็ก ชนิดแข็งแรงพร้อม รูต๊าปเกลียวEA781EB-3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 254.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·แม่เหล็ก Alnico (alcomax)
·ด้วย ความเป็นแม่เหล็ก:แผ่นเพลท ป้องกัน
·แรงแม่เหล็ก:26.5 N (2.65 กก.)
· ความทนทานต่อการกัดกร่อน
· มิติ สกรู:M6 × 1.0
·เกี่ยวกับ แผ่นเพลท ป้องกันแม่เหล็ก:แผ่นเพลท แม่เหล็กและป้องกันรอยขีดข่วนเมื่อไม่ใช้งานเมื่อใช้ แม่เหล็ก โปรดใช้หลังจากถอด แผ่นเพลท ออกแล้ว

รหัสสินค้า
EA781EB-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 254.30

ESC MEASURING TOOL 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด ø 17.5×16mm อุณหภูมิขณะใช้งาน 220°C หรือน้อยกว่า วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: เหล็กกล้า,สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ: อะลูมิเนียม
เส้นผ่านศูนย์กลางรู M6 × 1.0 มม. ความลึก เกลียว: 4 mm น้ำหนัก 23g JAN Code 4548745766479
ประเภทผลิตภัณฑ์ โฮลเดอร์ แม่เหล็ก แม่เหล็กถาวรสำหรับการประมวลผล มี/ไม่มี มือจับ ไม่มี [อุปกรณ์เสริม] แผ่นเพลท ป้องกันแม่เหล็ก
ประเภท แม่เหล็ก แม่เหล็ก อัลนิโก้ แรงดูดจับ(N) 26.5 รูปทรง แบบกลม
มี/ไม่มีรู สกรู มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA781EB-3 ในชุด แม่เหล็ก ชนิดแข็งแรงพร้อม รูต๊าปเกลียวEA781EB-3