(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ด้วย แผ่นเพลท ป้องกันแม่เหล็ก
·ทนต่อ การกัดกร่อน
·ไม่มี เกลียว
วัสดุ: แม่เหล็ก Alnico (อัลโคแมกซ์)
· อุณหภูมิใช้งาน: 550°C หรือน้อยกว่า
ขนาด | 20×30×20mm | อุณหภูมิขณะใช้งาน | 550°C หรือน้อยกว่า | เส้นผ่านศูนย์กลางรู | 5mm |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก | 60g | JAN Code | 4548745766011 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | โฮลเดอร์ แม่เหล็ก แม่เหล็กถาวรสำหรับการประมวลผล |
มี/ไม่มี มือจับ | ไม่มี | [อุปกรณ์เสริม] | แผ่นเพลท ป้องกันแม่เหล็ก | ประเภท แม่เหล็ก | แม่เหล็ก อัลนิโก้ |
แรงดูดจับ(N) | 45 | รูปทรง | สี่เหลี่ยม | มี/ไม่มีรู สกรู | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA781EA-1 ในชุด แม่เหล็ก สำหรับงานหนัก วัสดุ: แม่เหล็ก Alnico
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง