(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
EA780T-14S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 112,580.00 |
LASER MARKING DEVICE | 1 ชิ้น | 12 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เส้นแนวตั้งแนวนอน มุม ขวาจุดแนวตั้งการตั้งค่า
·ช่วงการให้บริการ - 15m (เมื่อใช้เครื่องรับ)
· ความแม่นยำ- แนวนอนแนวตั้ง:± 1 มม. / 7.5 ม. มุม:90 °± (2 มม. / 7.5 ม.), จุดแนวตั้ง:± 1 มม. / 3 ม
·เส้นกว้างประมาณ 2.5 มม. / 7.5 ม
·ช่วงการแก้ไขอัตโนมัติ - ± 2 ° (เส้นเลเซอร์ จะสว่างที่ช่วงอื่น ๆ )
· ป้องกันฝุ่นละออง และกันน้ำ
· ความยาวคลื่น-Line:635 นาโนเมตรจุดล่างสุด:650 นาโนเมตร
· เอาต์พุต เลเซอร์ - 2.5mW หรือน้อยกว่า (Class 1M)
·เวลาทำงานต่อเนื่อง - ตัวเครื่อง:โหมด ความสว่าง:ประมาณ 4.5 ชั่วโมง โหมด ปกติ:ประมาณ 9 ชั่วโมง
· พาวเวอร์ซัพพลาย- ตัวเครื่อง:แบตเตอรี่ AA x 3 ก้อน
· มิติ - เส้นผ่านศูนย์กลาง 130 x 190 (H) มม
·น้ำหนักประมาณ 1300 กรัม
·อุปกรณ์เสริม - ตัวเรือนอะลูมิเนียม, สายคาดไหล่
·เลเซอร์ ความสว่าง สูงเด่นชัดแม้ในที่สว่าง
·วางเครื่องรับไว้ในการตั้งค่าและเลเซอร์เข้าใกล้ตัวรับจนกว่าเลเซอร์จะชี้ไปที่ตัวรับคุณสมบัติ การนำทางที่มาพร้อมกันจะ แสดง การตั้งค่าบนเพดาน
·เครื่องรับสามารถ อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์ตั้งค่าจากระยะไกลเพื่อปิด / เปิดสายและหมุนอุปกรณ์
· คลองเลื่อย รายละเอียดขาตั้งกล้อง:EA780TM-3, เครื่องรับ
· สเปค- คลองเลื่อย (พร้อมขาตั้งกล้องและตัวรับสัญญาณ)
รหัสรุ่น |
---|
EA780T-14S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 112,580.00 |
LASER MARKING DEVICE | 1 ชิ้น | 12 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง