1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

กระดานไวท์บอร์ดEA761LC-180

OA APPLIANCES

กระดานไวท์บอร์ดEA761LC-180
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20,262.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- พื้นผิว:เหล็กกล้า ขาว (อบ) พื้นผิว:กระดาษลูกฟูก เฟรม:อะลูมิเนียม
·ความกว้างของ ถาด:78 มม
·ด้วยเส้นสีเข้มที่มีประโยชน์ในการเขียนตัวอักษรและติด โต๊ะวางชิ้นงาน หรือ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ บน กระดาน อย่างคลุมเครือ
· อุปกรณ์เสริม:ปากกามาร์กเกอร์สีแดง 1 อันแบล็คมาร์ก 1 อัน แม่เหล็ก 2 อันยางลบ 1 อัน
· มิติ (มม.):1,800 (ก) x 909 (ส)
·น้ำหนัก:10 กก

รหัสสินค้า
EA761LC-180
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 20,262.00

OA APPLIANCES 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด 1,800×909(H)mm ประเภทผลิตภัณฑ์ กระดานดำ วัสดุ วัสดุ พื้นผิว: เหล็กกล้า สีขาว (อบ),วัสดุ คอร์/แกน: กระดาษลูกฟูก ชนิดแข็ง,วัสดุ เฟรม: อะลูมิเนียม
น้ำหนัก 10 กก. [อุปกรณ์เสริม] เครื่องหมาย สีแดง สีดำ แม่เหล็ก อันละ 1 อัน × 2 ยางลบ แผ่นเพลท × 1 วัสดุ (ตัวสินค้าหลัก) เหล็กกล้า สีขาว (การเผาไหม้)
ความกว้าง ถาด 78mm