1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มิเตอร์วัดไฟ ออกซิเจนไฮโดรเจนซัลไฟด์EA733B-10

GAS DETECTOR

มิเตอร์วัดไฟ ออกซิเจนไฮโดรเจนซัลไฟด์EA733B-10
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 61,082.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·กำหนดเป้าหมายก๊าซ - ออกซิเจนไฮโดรเจนซัลไฟด์
· ระบบ สัญญาณเตือน -buzzer, LED สีแดงกระพริบ 4 จุด, จอ LCD, การสั่นสะเทือน
· มิติ -65 (W) × 22 (D) × 64 (H) มม
·น้ำหนักประมาณ 75 กรัม (รวม ถ่าน)
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AAA แบตเตอรี่ x 1 ชิ้น
·เวลาทำงานต่อเนื่องประมาณ 5,000 ชั่วโมง (ไม่มี สัญญาณเตือน 20 ℃)
·การขาดออกซิเจนเพื่อป้องกันการเป็นพิษในสถานที่อันตรายของไฮโดรเจนซัลไฟด์

รหัสสินค้า
EA733B-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 61,082.00

GAS DETECTOR 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA733B-10 ในชุด มิเตอร์วัดไฟ ออกซิเจนไฮโดรเจนซัลไฟด์EA733B-10