1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอลขนาดใหญ่EA728AD-20

ESC MEASURING INSTRUMENT

เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอลขนาดใหญ่EA728AD-20
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 66,302.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัด - 20.0 ถึง 80.0 ℃
· ความละเอียด - 0.1 องศาเซลเซียส
· ความแม่นยำ- ± (0.5 + 1digit)
· พาวเวอร์ซัพพลาย-12 V DC (รวม อแดปเตอร์/ตัวแปลง AC100 ถึง 240 V)
·ขนาด (ตัวเครื่อง) -463 (W) × 65 (D) × 213 (H) มม., ความยาว สายต่อเซนเซอร์ ภายนอก:1.5 ม
·น้ำหนัก - 3.7 กก
·เหมาะสำหรับแขวนผนัง

รหัสสินค้า
EA728AD-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 66,302.00

ESC MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA728AD-20 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอลขนาดใหญ่EA728AD-20