(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Esco เทอร์โมมิเตอร์/ ไฮโกรมิเตอร์ เทอร์โมมิเตอร์ แบบมี เฟรม ป้องกันแบบแบน (ชนิดตรง)
[ เส้นผ่านศูนย์กลาง สกรูติดตั้ง ]R1/2 [ เส้นผ่านศูนย์กลาง เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ] ⌀13 มม
รหัสสินค้า |
---|
EA727AD-23 |
EA727AD-24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงอุณหภูมิการวัด (°C) | JAN Code | แสดงอุณหภูมิต่ำสุด (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,286.99 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 8 วัน | -20 ถึง 50 | 4548745929591 | -20 | ||
฿ 2,937.07 | ESC MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 0 ถึง 50 | 4548745929607 | 0 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ (ชนิดการติดตั้ง) | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วน เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | ø 13mm |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง