(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· พื้นผิว การวัดทำจาก เหล็กกล้า และทนต่อการสึกหรอ
· สามารถติดตั้ง ไฟบอกสถานะ สถานะไดอัลได้โดยใช้ แขน โฮลเดอร์ ร์และ แคลมป์ยึด เหล็กขีด
สเปค 1 | ·ช่วงการวัด: 0/600 มม.· ความแม่นยำ: ±0.06 มม.·น้ำหนัก: 5 กก.· สเกลวัด ต่ำ: 0.01 มม. · สไลเดอร์ ละเอียด การป้อนปริมาณแนวตั้ง: 8 มม.· ฟังก์ชั่น: การตั้งค่าเป็นศูนย์,ถือ,การตั้ง ความเผื่อ ที่ ตำแหน่ง ใดก็ได้ | สเปค 2 | · ขนาด: A: 810 mm,B: 161 mm,C: 52 mm,D: 95 mm,E: 50 mm,F: 102 mm,G: 31 mm,H: 10.5 mm,I: 76 mm,J: 120 มม.·ม.ค: 4548745583021 | สเปค 3 | · พาวเวอร์ซัพพลาย: SR44 x 1 ชิ้น/ วัสดุ: เวอร์เนีย: ฐานรอง/แผ่นรอง สเตนเลส: เหล็กหล่อ,เหล็กขีด: พร้อม ปลาย คาร์ไบด์ / อุปกรณ์เสริม: แขน โฮลเดอร์,แคลมป์ยึด เหล็กขีด,เหล็กขีด,คอลเลท ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA725XG-2 ในชุด ไฮเกจ (ดิจิทัล)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง