(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความสูงโดยรวม - 396 มม
·ขนาดรู เกจวัด - เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. (พร้อม อแดปเตอร์/ตัวแปลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) ร่องลิ่มหางเหยี่ยว:6.5 มม
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรูติดตั้ง แขน -M8 × 1.25 มม
·แรงแม่เหล็ก - 784N (80 kgf)
·ขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง - 50 (W) × 58 (L) × 55 (H) มม
·น้ำหนัก - 2.0 กก
· กลไก ล็อค กลไก
·ด้วยการ ละเอียด การเคลื่อนไหวที่ ดี
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA725T-161 ในชุด โฮลเดอร์ เกจวัด ฐานแม่เหล็ก ความสูงโดยรวม: 396 mm
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง