(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· มุมบริเวณปลายแหลม - 60 °, 70 °, 90 °, 118 °, 125 °, 135 °, 150 °, 160 °
· มิติ -77 (W) × 1 (D) × 77 (H) มม
·น้ำหนัก - 11g
· วัสดุ- สเตนเลส
·พร้อม โซ่ บอล
·ตัวอย่างการ การใช้งาน มุมบริเวณปลายแหลม ใบมีดลบคม สำหรับสลักสิ่งของและเป็นประโยชน์สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน ขอบ ดอกสว่าน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA725SD-16 ในชุด เกจวัดขนาดดอกสว่านEA725SD-16
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง