1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

20 กก. (20 ก.) สเกลวัด ดิจิตอลแบบแขวน

ESC SCALE

20 กก. (20 ก.) สเกลวัด ดิจิตอลแบบแขวน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,474.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·การชั่งน้ำหนัก: 20 กก
·สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ: 20 g
· พาวเวอร์ซัพพลาย: CR2032 × 2 ชิ้น
·ขนาด: 65 × 28 × 133 (H) mm
·น้ำหนัก: 220 กรัม
· ด้วย ฟังก์ชั่น นค้าง , ฟังก์ชั่น แบ็คไลท์ , ฟังก์ชั่น ฟังก์ชั่น ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
· นอกจากนี้ยังมี ลิขวิดคริสตัล ที่ด้านหลังของ ตัวเครื่อง เครื่อง (ดูภาพย่อย)
· JAN: 4548745169935

รหัสสินค้า
EA715B-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,474.00

ESC SCALE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด 65×28×133(H)mm การชั่งน้ำหนัก 20 กก พาวเวอร์ซัพพลาย CR2032 × 2 ชิ้น
น้ำหนัก 220g ความลาดเอียงแบบไล่ระดับขั้นต่ำ 20g

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA715B-20 ในชุด 20 กก. (20 ก.) สเกลวัด ดิจิตอลแบบแขวน