1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ แบบดิจิตอลEA708AB-7A

ESC ELECTRICAL TESTER

แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ แบบดิจิตอลEA708AB-7A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20,020.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ไฟฟ้ากระแสตรง + กระแสไฟฟ้า ไฟ ac:600.0 A / 2000 ก
· กระแสไฟฟ้า (สูงสุด):2000 ก
· ไฟฟ้ากระแสตรง + แรงดันไฟฟ้า ac:6.000 V ถึง 1000 V
· เครื่องวัดความถี่:9.999 Hz ถึง 999.9 Hz
· ค่า ความต้านทาน:600.0Ωถึง600.0kΩ
· แคลมป์ยึด เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน:55 ม
· พาวเวอร์ซัพพลาย:ถ่านอัลคาไลน์ AAA × 2 ก้อน (พร้อม)
·ขนาด:65 (W) × 35 (D) × 250 (H) มม
·น้ำหนัก:ประมาณ 530 ก. (ไม่มีแบตเตอรี่)
· อุปกรณ์เสริม:สายนำไฟฟ้า ทดสอบ เคส
· ค่า ความต้านทาน· ฟังก์ชั่น ตรวจสอบความต่อเนื่อง
· ฟังก์ชั่น เอาต์พุต:ไม่มีอะไร
·รายการวัดต่างๆเช่นแรงดันไฟฟ้าความต้านทาน เครื่องวัดความถี่ และการตรวจจับแรงดันไฟฟ้าเพิ่มเติมจาก กระแสไฟฟ้า
·ทั้ง ค่า ประสิทธิผล กระแสพุ่งเข้า และ ค่า สูงสุดของรูปคลื่นจะแสดงร่วมกัน
·เขี้ยว (เซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้า) เสริมแรง enablesyou ระยะเวลา
·มีช่วงอุณหภูมิกว้างระหว่าง -25oc ถึง + 65oc
·ป้องกันฝุ่นและน้ำ IP54 ช่วยให้ฟังก์ชั่นการวัดค่าแม้กรามเปียกและฝุ่น※ (เซ็นเซอร์กระแสไฟฟ้า) IP50
·ป้องกันข้อผิดพลาดในการวัดและระบุโดยอัตโนมัติว่า กระแสไฟฟ้า/ แรงดันไฟฟ้าเป็น ac / dc หรือไม่
·การเข้าออกมากเกินไปซึ่งนำไปสู่อันตรายจะได้รับการแจ้งเตือนด้วยเสียงกริ่งและไฟพื้นหลังสีแดง

รหัสสินค้า
EA708AB-7A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 20,020.00

ESC ELECTRICAL TESTER 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA708AB-7A ในชุด แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ แบบดิจิตอลEA708AB-7A