1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

การวัดอุณหภูมิด้วยรังสีอินฟราเรด (ด้วยกล้องที่มองเห็นได้)EA701ZB-1

MEASURING INSTRUMENT

การวัดอุณหภูมิด้วยรังสีอินฟราเรด (ด้วยกล้องที่มองเห็นได้)EA701ZB-1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 234,855.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ฟังก์ชั่น กล้องที่มองเห็นได้
·ช่วงการวัด 1:-20 ถึง + 100 ℃ช่วง 2:0 ถึง + 350 ℃
· ความละเอียด - 0.05 องศาเซลเซียสหรือน้อยกว่า
· ความแม่นยำ- ± 2 ℃ (-20 ถึง + 100 ℃), ± 2% (+ 100 ถึง + 350 ℃)
·ภาพการตรวจจับความร้อน (ภาพอินฟราเรด):160 × 120pixel ภาพที่ดูได้:640 × 480 พิกเซล
· มุม เลนส์ - 32 ° x 23 °
·แสดงเฟรมเรต - 33hz
·ปริมาณ แรม ,หน่วยความจำ พร้อม SD Card:2 GB / ประมาณ 2,000 ภาพ
· ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ- เป็นไปตามมาตรฐาน IP54
·อุณหภูมิในการทำงาน -15 ถึง +40 องศาเซลเซียส
· Powersupply- ถ่านชาร์จ เฉพาะด้าน
·ขนาด - 152 × 108 × 262 มม
·น้ำหนัก - 900 กรัม
·จอแสดงผล - 3.5LCD / 320 × 240 พิกเซล
·เปลี่ยนภาพเฉพาะสำหรับภาพร้อนเฉพาะสำหรับภาพที่มองเห็นได้ภาพร้อนและมองเห็นได้ในเวลาเดียวกัน
· เลนส์ มุมกว้าง 32 °ช่วยให้ถ่ายภาพได้กว้างในพื้นที่ว่าง
สะดวกด้วยกล้องดิจิตอลที่ติดตั้ง
·ด้วย ความละเอียด อุณหภูมิที่ดีที่สุดใน Class 0.05 องศาเซลเซียส ผลิตภัณฑ์ สามารถตรวจจับความแตกต่างของอุณหภูมิเล็กน้อย
·ด้วย ซอฟท์แวร์ สำหรับ การวิเคราะห์ และรายงาน
·หากต้องการการสาธิตโปรด หน้าสัมผัส เรา(TEL:06-6532-6226)

รหัสสินค้า
EA701ZB-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 234,855.00

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA701ZB-1 ในชุด การวัดอุณหภูมิด้วยรังสีอินฟราเรด (ด้วยกล้องที่มองเห็นได้)EA701ZB-1