1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

อินฟราเรดไพโรมิเตอร์EA701X-12

MEASURING INSTRUMENT

อินฟราเรดไพโรมิเตอร์EA701X-12
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,014.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· 1 จุดเรย์
·ช่วงการวัด - พื้นผิว:-30 ถึง 300 ℃แก๊ส:-10 ถึง 50 ℃
· ความละเอียด - 0.1 องศาเซลเซียส
· ความแม่นยำ- พื้นผิว:± 2.0 ℃ (-30 ถึง 100 ℃) ± 2% (ช่วง อื่น ๆ ), แก๊ส:± 0.5 ℃
· ปัจจัย ระยะทาง - 6:1
· Emissivity - 0.20 ถึง 1.00 (สำหรับการตั้งค่า)
· ฟังก์ชั่น - แสดงอุณหภูมิที่แตกต่างกันถือการแสดงผลสูงสุดและต่ำสุด
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AAA batteryx2 ชิ้น (รวม)
·ขนาด - 46 (W) × 25 (D) × 119 (H) มม
·น้ำหนัก - 90g
· อุปกรณ์เสริม- ฝาครอบป้องกัน โฮลเดอร์ สายพาน สายรัด

รหัสสินค้า
EA701X-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 10,014.00

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA701X-12 ในชุด อินฟราเรดไพโรมิเตอร์EA701X-12