(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ด้วยเลเซอร์จุดเดียว
· ช่วงการวัด:-30 ถึง + 400 ℃
· ความแม่นยำ ± 1 หลัก / ความละเอียด- ± 1.5 ℃หรือ± 1.5% ของ ค่า อ่านได้ (+0.1 ถึง 400 ℃) <ใช้ ค่า มากกว่า> /0.5, ± 2 ℃ (-30 ถึง 0 ℃) /0.5 ช
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ 9V (รวม) x1 ชิ้น
· มิติ -190 × 75 × 38 มม
·น้ำหนัก - 200 กรัม
· Emissivity - 0.2 ถึง 1.0 (แบบตั้งค่าได้)
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA701X-1 ในชุด ไพรอมีเตอร์EA701X-1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง