(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สเก็น คันธนูสำหรับงานหนักEA638NB-5

สเก็น คันธนูสำหรับงานหนักEA638NB-5

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA638NB-5

  • ขนาดเกลียว
    M16
  • น้ำหนัก
    323g
  • ไซส์ L
    48mm
  • โหลดใช้งาน
    2 ตัน
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า (ชุบสังกะสี)
  • ไซส์บี
    21mm
  • ขนาด D_1
    13mm
รหัสรุ่น
EA638NB-5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 334.00

HANGING RING 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาดเกลียว
    M16
  • น้ำหนัก
    323g
  • ไซส์ L
    48mm
  • โหลดใช้งาน
    2 ตัน
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า (ชุบสังกะสี)
  • ไซส์บี
    21mm
  • ขนาด D_1
    13mm

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- เหล็กกล้า (ชุบ สังกะสี)
· D1:13
·ข:21
·ล:48
·เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว:M16
· โหลดไฟฟ้า:2 ต

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA638NB-5

  • ขนาดเกลียว
    M16
  • น้ำหนัก
    323g
  • ไซส์ L
    48mm
  • โหลดใช้งาน
    2 ตัน
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า (ชุบสังกะสี)
  • ไซส์บี
    21mm
  • ขนาด D_1
    13mm
รหัสรุ่น
EA638NB-5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 334.00

HANGING RING 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1