(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

[สเตนเลส]D -type สเก็นEA638F-32

[สเตนเลส]D -type สเก็นEA638F-32

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA638F-32

  • น้ำหนัก
    3.7 กก
  • ไซส์ L
    110.5mm
  • วัสดุ
    สเตนเลส (SUS316)
  • ไซส์บี
    63.5mm
  • ขนาด D_1
    31.8mm
  • ขนาด D_2
    31.8mm
  • โหลดไฟฟ้า การทำงาน (กก.)
    4050
รหัสรุ่น
EA638F-32
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 9,816.00

HANGING RING 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • น้ำหนัก
    3.7 กก
  • ไซส์ L
    110.5mm
  • วัสดุ
    สเตนเลส (SUS316)
  • ไซส์บี
    63.5mm
  • ขนาด D_1
    31.8mm
  • ขนาด D_2
    31.8mm
  • โหลดไฟฟ้า การทำงาน (กก.)
    4050

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- สเตนเลส (SUS316)
· D1:31.8
· D2:31.8
·ข:63.5
·ล:110.5
· โหลดไฟฟ้า (กก.):4,050

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA638F-32

  • น้ำหนัก
    3.7 กก
  • ไซส์ L
    110.5mm
  • วัสดุ
    สเตนเลส (SUS316)
  • ไซส์บี
    63.5mm
  • ขนาด D_1
    31.8mm
  • ขนาด D_2
    31.8mm
  • โหลดไฟฟ้า การทำงาน (กก.)
    4050
รหัสรุ่น
EA638F-32
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 9,816.00

HANGING RING 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1