(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

[สเตนเลส]D -type สเก็นEA638F-210A

[สเตนเลส]D -type สเก็นEA638F-210A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA638F-210A

  • น้ำหนัก
    106g
  • ขนาด
    D_1: 9.5 mm,D_2: 9.9 mm,B: 20.1 mm,L: 35.1 mm
  • โหลดใช้งาน
    540 กก
  • วัสดุ
    สเตนเลส (SUS316)
รหัสรุ่น
EA638F-210A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 488.00

HANGING RING 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • น้ำหนัก
    106g
  • ขนาด
    D_1: 9.5 mm,D_2: 9.9 mm,B: 20.1 mm,L: 35.1 mm
  • โหลดใช้งาน
    540 กก
  • วัสดุ
    สเตนเลส (SUS316)

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- สเตนเลส (SUS316)
· D1:9.5
· D2:9.9
·ข:20.1
·ล:35.1
· โหลดไฟฟ้า (กก.):765

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA638F-210A

  • น้ำหนัก
    106g
  • ขนาด
    D_1: 9.5 mm,D_2: 9.9 mm,B: 20.1 mm,L: 35.1 mm
  • โหลดใช้งาน
    540 กก
  • วัสดุ
    สเตนเลส (SUS316)
รหัสรุ่น
EA638F-210A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 488.00

HANGING RING 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1