(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[สเตนเลส]D -type สเก็นEA638F-20

[สเตนเลส]D -type สเก็นEA638F-20

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA638F-20

  • น้ำหนัก
    741g
  • ไซส์ L
    65.3mm
  • วัสดุ
    สเตนเลส (SUS316)
  • ไซส์บี
    37.1mm
  • ขนาด D_1
    19.1mm
  • ขนาด D_2
    18.8mm
  • โหลดไฟฟ้า การทำงาน (กก.)
    1800
รหัสรุ่น
EA638F-20
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,355.68

HANGING RING 1 ชิ้น 5 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • น้ำหนัก
    741g
  • ไซส์ L
    65.3mm
  • วัสดุ
    สเตนเลส (SUS316)
  • ไซส์บี
    37.1mm
  • ขนาด D_1
    19.1mm
  • ขนาด D_2
    18.8mm
  • โหลดไฟฟ้า การทำงาน (กก.)
    1800

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- สเตนเลส (SUS316)
· D1:19.1
· D2:18.8
·ข:37.1
·ล:65.3
· โหลดไฟฟ้า (กก.):1,800

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA638F-20

  • น้ำหนัก
    741g
  • ไซส์ L
    65.3mm
  • วัสดุ
    สเตนเลส (SUS316)
  • ไซส์บี
    37.1mm
  • ขนาด D_1
    19.1mm
  • ขนาด D_2
    18.8mm
  • โหลดไฟฟ้า การทำงาน (กก.)
    1800
รหัสรุ่น
EA638F-20
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,355.68

HANGING RING 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1