(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

[สเตนเลส]สเก็น หนักEA638F-125A

[สเตนเลส]สเก็น หนักEA638F-125A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA638F-125A

  • น้ำหนัก
    1.94 กก
  • ขนาด
    D_1: 25.4 mm,D_2: 28.7 mm,B: 42.4 mm,L: 81.3 mm
  • โหลดใช้งาน
    4,500 กก
  • วัสดุ
    สเตนเลส (SUS316)
รหัสรุ่น
EA638F-125A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 7,900.00

HANGING RING 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • น้ำหนัก
    1.94 กก
  • ขนาด
    D_1: 25.4 mm,D_2: 28.7 mm,B: 42.4 mm,L: 81.3 mm
  • โหลดใช้งาน
    4,500 กก
  • วัสดุ
    สเตนเลส (SUS316)

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- สเตนเลส (SUS316)
·ขนาด -D_1:25.4 มม. D_2:28.7 มม. B:42.4 มม. L:81.3 มม. (ดู มิติ รูป)
· โหลดไฟฟ้า - 4500 กก

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA638F-125A

  • น้ำหนัก
    1.94 กก
  • ขนาด
    D_1: 25.4 mm,D_2: 28.7 mm,B: 42.4 mm,L: 81.3 mm
  • โหลดใช้งาน
    4,500 กก
  • วัสดุ
    สเตนเลส (SUS316)
รหัสรุ่น
EA638F-125A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 7,900.00

HANGING RING 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1