(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

[สเตนเลส]สเก็น หนักEA638F-119A

[สเตนเลส]สเก็น หนักEA638F-119A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA638F-119A

  • น้ำหนัก
    877g
  • ขนาด
    ขนาด: D_1: 19.1 mm,D_2: 22.4 mm,B: 30.5 mm,L: 61.0 mm
  • โหลดใช้งาน
    2,700 กก
  • วัสดุ
    สเตนเลส (SUS316)
รหัสรุ่น
EA638F-119A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,880.00

HANGING RING 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • น้ำหนัก
    877g
  • ขนาด
    ขนาด: D_1: 19.1 mm,D_2: 22.4 mm,B: 30.5 mm,L: 61.0 mm
  • โหลดใช้งาน
    2,700 กก
  • วัสดุ
    สเตนเลส (SUS316)

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- สเตนเลส (SUS316)
·ขนาด -D_1:19.1 มม. D_2:22.4 มม. B:30.5 มม. L-61.0 มม. (อ้างอิงจาก มิติ รูป)
· โหลดไฟฟ้า - 2700 กก

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA638F-119A

  • น้ำหนัก
    877g
  • ขนาด
    ขนาด: D_1: 19.1 mm,D_2: 22.4 mm,B: 30.5 mm,L: 61.0 mm
  • โหลดใช้งาน
    2,700 กก
  • วัสดุ
    สเตนเลส (SUS316)
รหัสรุ่น
EA638F-119A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,880.00

HANGING RING 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1