(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - เหล็กกล้า
· สกรู:M16
·ก:125
· B1:19
· B2:75
รุ่น | จิ๊ก สลักเกลียว | ความยาวรวม(mm) | 125 | JAN Code | 4548745216295 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า ชุบแข็ง | ความยาวของ เกลียว(mm) | 19, 75 | ขนาดเกลียว | M16 |
พิทช์ เกลียว | หยาบ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA637GD-125 ในชุด สตัดโบลท์EA637GD-125
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง