(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - เหล็กกล้า
· Tslot:18
· สกรู:M16
·ก:100
·ข:65
· ค:28
·ง:10
รุ่น | จิ๊ก สลักเกลียว | ความยาวรวม(mm) | 110 | ขนาด | 100mm |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4548745161168 | วัสดุ | เหล็กกล้า ชุบแข็ง | ความยาวของ เกลียว(mm) | 65 |
ขนาดเกลียว | M16 | ขนาดซี | 28mm | ขนาดD | 10mm |
ความกว้างของร่อง T รองรับการใช้งาน(mm) | 18 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA637FF-100 ในชุด สลักเกลียว ร่องตัว TEA637FF-100
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง