(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - เหล็กกล้า
· Tslot:12
· สกรู:M12
·ก:100
·ข:65
· ค:18
·ง:7
รุ่น | จิ๊ก สลักเกลียว | ความยาวรวม(mm) | 107 | ขนาด | 100mm |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4548745159783 | วัสดุ | เหล็กกล้า ชุบแข็ง | ความยาวของ เกลียว(mm) | 65 |
ขนาดเกลียว | M12 | ขนาดซี | 18mm | ขนาดD | 7mm |
ความกว้างของร่อง T รองรับการใช้งาน(mm) | 12 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA637FB-100 ในชุด สลักเกลียว ร่องตัว TEA637FB-100
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง