(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชิ้นส่วนจับชิ้นงาน (แบบทำงานด้วยมือ) แคลมป์ แคลมป์ยึด ทรงเรียว
รหัสสินค้า |
---|
EA637CC-10 |
EA637CC-12A |
EA637CC-12C |
EA637CC-16B |
EA637CC-16C |
EA637CC-24A |
EA637CC-24B |
EA637CC-24C |
EA637CC-24D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โบลท์ รองรับการใช้งาน | ความกว้างรวม (mm) | ความยาวรวม (mm) | JAN Code | น้ำหนัก | ขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 633.54 | ESC JIG | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 31 | 100 | 4548745161489 | 300g | A:20mm | ||
฿ 751.58 | ESC JIG | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12, M14 | 38 | 125 | 4548745161502 | 570g | A:25mm | ||
฿ 1,117.50 | ESC JIG | 1 ชิ้น | 6 วัน | M12, M14 | 38 | 200 | 4548745161755 | 910g | A:25mm | ||
฿ 1,259.05 | ESC JIG | 1 ชิ้น | 6 วัน | M16, M18 | 48 | 200 | 4548745161779 | 1360g | A:30mm | ||
฿ 1,817.78 | ESC JIG | 1 ชิ้น | 6 วัน | M16, M18 | 48 | 250 | 4548745161793 | 2250g | A:40mm | ||
฿ 2,065.40 | ESC JIG | 1 ชิ้น | 6 วัน | M24 | 66 | 200 | 4548745162066 | 2400g | A:40mm | ||
฿ 2,413.34 | ESC JIG | 1 ชิ้น | 6 วัน | M24 | 66 | 250 | 4548745162073 | 3000g | A:40mm | ||
฿ 3,431.37 | ESC JIG | 1 ชิ้น | 7 วัน | M24 | 66 | 315 | 4548745162301 | 3850g | A:40mm | ||
฿ 4,684.45 | ESC JIG | 1 ชิ้น | 6 วัน | M24 | 66 | 400 | 4548745163049 | 5962g | A:50mm |
กำลังโหลด …
รุ่น | แคลมป์ยึด เดี่ยว | วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | เหล็กกล้า ชุบแข็ง | การประมวล พื้นผิว | ทนการเสียดสี การขัดเงา |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง