(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· < คลองเลื่อย ทั่วไป>
· บล็อค ขั้น - ขนาดกลางและขนาดใหญ่อย่างละ 4 ชิ้น
· สตัดโบลท์- -14:100 มม. x 2-16, 18:160 มม. x 2
· น๊อตตัวเมีย หกเหลี่ยม - 6 ชิ้นสำหรับแต่ละ มิติ
· แหวนอีแปะ - 6 ชิ้นสำหรับแต่ละ มิติ
· วัสดุ - เหล็กกล้า
· ร่องตัว T รองรับการใช้งาน:18
· สกรู รองรับการใช้งาน:M16
รุ่น | อุปกรณ์แคลมป์/อุปกรณ์สิ้นเปลือง | วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | เหล็กกล้า ชุบแข็ง | JAN Code | 4548745215915 |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์แคลมป์/ตัวเลือก | หน่วย | วิธี แคลมป์ยึด | แบบอยู่กับที่ สกรู ด้านบน | ร่อง T รองรับการใช้งาน | 18mm |
อุปกรณ์ในชุด | คลองเลื่อย 38 ชิ้น (แม่กุญแจ ขั้น: ขนาดกลาง, ขนาดใหญ่ x 4 อัน, สตัด โบลท์ โบลท์: 100 มม. x 2, น็อตหกเหลี่ยม x 6, แหวนรอง แบบแบน x 6, แคลมป์ยึด ขั้น: 18 x 125 มม. x 2/18 x 200 มม. × 2 ชิ้น, ร่องตัว T - โบลท์: 63 มม. × 2 ชิ้น/100 มม. × 4 ชิ้น/160 มม. × 4 ชิ้น, น๊อตตัวเมีย ต่อ × 2 ชิ้น) | สกรู รองรับการใช้งาน | M16 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA637C-18 ในชุด คลองเลื่อย แคลมป์ยึด ขั้นEA637C-18
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง