(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เชือก รถบรรทุก PVEA628XB-93A

เชือก รถบรรทุก PVEA628XB-93A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA628XB-93A

  • ขนาด
    ⌀9 มม. × 30 ม
  • วัสดุ
    โพลีเอทิลีน + เครโมนา
  • ความทนต่อแรงดึง
    5.8 กิโลนิวตัน
  • โครงสร้าง
    3 เส้น
รหัสรุ่น
EA628XB-93A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,322.00

ROPE 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด
    ⌀9 มม. × 30 ม
  • วัสดุ
    โพลีเอทิลีน + เครโมนา
  • ความทนต่อแรงดึง
    5.8 กิโลนิวตัน
  • โครงสร้าง
    3 เส้น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·การก่อสร้าง - 3 ชั้น
· วัสดุ- โพลีเอทิลีน เครโมนา
·ปลายเชือกทั้งสองข้างเป็นรูป แหวน
·ขนาด-φ9มม. x 30 ม
· ความตึง - 5.8 kN

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA628XB-93A

  • ขนาด
    ⌀9 มม. × 30 ม
  • วัสดุ
    โพลีเอทิลีน + เครโมนา
  • ความทนต่อแรงดึง
    5.8 กิโลนิวตัน
  • โครงสร้าง
    3 เส้น
รหัสรุ่น
EA628XB-93A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,322.00

ROPE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1