(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย ประแจ แหวนEA616GA-110

คลองเลื่อย ประแจ แหวนEA616GA-110

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA616GA-110

รหัสรุ่น
EA616GA-110
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 23,415.00

WRENCH SPANNER 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
·ประเภท 75°
· วัสดุ- เหล็กกล้า โลหะผสมโครเมียม
· ฟังก์ชั่น Nonslip
· 12 คะแนน
· -108: 8 ชิ้น, -109: 9 ชิ้น, -110: 10 ชิ้น
· มิติ: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 24 x 27, 30 x 32 mm.

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA616GA-110

รหัสรุ่น
EA616GA-110
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 23,415.00

WRENCH SPANNER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1