(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ชุดตกปลา เครื่องเป่าลมEA597GB

ชุดตกปลา เครื่องเป่าลมEA597GB

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA597GB

รหัสรุ่น
EA597GB
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 61,604.00

PLUMBING SUPPLY 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก -1/2 ถึง 4
· พาวเวอร์ซัพพลาย - 120V, 20 A
·น้ำหนัก - 15.2 กก
ง่ายต่อการดึงและดูด เทป ปลาที่ด้านหน้าของ ท่อเหล็ก ด้วยตัวเอง
·ความยาว สายยาง - 1.2 ม. <รายละเอียด คลองเลื่อย > ปืนเป่า, สายปลา 655 ม., ลูกสูบ 1/2 ถึง 4 ท่อ, กรวย อแดปเตอร์/ตัวแปลง , ท่อเฟล็กซ์ 38 x 305 มม., ที่ แคลมป์รัดท่อ , หัวฉีด อแดปเตอร์/ตัวแปลง , เครื่องเป่าลม แบบพกพา, ท่อเฟล็กซ์

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA597GB

รหัสรุ่น
EA597GB
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 61,604.00

PLUMBING SUPPLY 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1