(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มีด ข้อต่อ (หัวอ่อน/ หัว ค้อน)

มีด ข้อต่อ (หัวอ่อน/ หัว ค้อน)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 508.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
EA579BD-38A
EA579BD-50A
EA579BD-76A
EA579BD-100A
EA579BD-152A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง การประยุกต์ใช้งาน ความหนาของ ใบมีดลบคม น้ำหนัก ความยาวของคมตัด คลองเลื่อย เนื้อหา ขนาด มือจับ

฿ 508.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 12 วัน ประมาณ 200 มม 1.5mm ประมาณ 60 กรัม - ประเภทการเจาะ 38mm

฿ 548.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 12 วัน 202mm ปลาย: ประมาณ 0.4 มม 62g 90mm - 51mm

฿ 690.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 12 วัน ประมาณ 210 มม ประมาณ 1.5 มม ประมาณ 72 ก - ประเภทการเจาะ 76mm

฿ 936.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 12 วัน ประมาณ 215 มม ประมาณ 1.5 มม ประมาณ 88 ก - ประเภทการเจาะ 102mm

฿ 1,084.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 12 วัน ประมาณ 220 มม ประมาณ 1.5 มม ประมาณ 110 กรัม - ประเภทการเจาะ 152mm

สเปค พื้นฐาน

  • มือจับ วัสดุ
    เหล็กกล้าคาร์บอนสูง
  • มือจับ วัสดุ
    เรซิ่น
  • เครื่องมือ แบบใช้ไฟฟ้า ที่ใช้งานได้
    พร้อม หัว ค้อน
  • ความฝืด
    อ่อนนุ่ม

รายละเอียดสินค้า

พร้อม หัว ค้อน.
วัสดุ ใบมีดลบคม: เหล็กกล้าคาร์บอนสูง
ความฝืด: อ่อนนุ่ม
วัสดุมือจับ: เรซิ่น

รหัสรุ่น
EA579BD-38A
EA579BD-50A
EA579BD-76A
EA579BD-100A
EA579BD-152A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง การประยุกต์ใช้งาน ความหนาของ ใบมีดลบคม น้ำหนัก ความยาวของคมตัด คลองเลื่อย เนื้อหา ขนาด มือจับ

฿ 508.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 12 วัน ประมาณ 200 มม 1.5mm ประมาณ 60 กรัม - ประเภทการเจาะ 38mm

฿ 548.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 12 วัน 202mm ปลาย: ประมาณ 0.4 มม 62g 90mm - 51mm

฿ 690.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 12 วัน ประมาณ 210 มม ประมาณ 1.5 มม ประมาณ 72 ก - ประเภทการเจาะ 76mm

฿ 936.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 12 วัน ประมาณ 215 มม ประมาณ 1.5 มม ประมาณ 88 ก - ประเภทการเจาะ 102mm

฿ 1,084.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 12 วัน ประมาณ 220 มม ประมาณ 1.5 มม ประมาณ 110 กรัม - ประเภทการเจาะ 152mm

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1