(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

[พลาสติก]มีดฉาบEA579AJ-32

[พลาสติก]มีดฉาบEA579AJ-32

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA579AJ-32

  • การประยุกต์ใช้งาน
    120mm
  • ความหนาของ ใบมีดลบคม
    0.8 mm (±0.1 มม.)
  • วัสดุ
    พลาสติก (โพลีอะซีทัล)
  • รูปทรง ใบมีดลบคม
    เหมาะเป็น ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับการก่อสร้างและอุตสาหกรรม
  • ขนาด มือจับ
    30mm
รหัสรุ่น
EA579AJ-32
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 128.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • การประยุกต์ใช้งาน
    120mm
  • ความหนาของ ใบมีดลบคม
    0.8 mm (±0.1 มม.)
  • วัสดุ
    พลาสติก (โพลีอะซีทัล)
  • รูปทรง ใบมีดลบคม
    เหมาะเป็น ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับการก่อสร้างและอุตสาหกรรม
  • ขนาด มือจับ
    30mm

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ:พลาสติก (โพลิอะซีทัล (Polyacetal))
·ดีที่สุดสำหรับการเคลือบสีภายนอก
·ความกว้าง ใบมีดลบคม:30 มม
· ความยาว:120 มม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA579AJ-32

  • การประยุกต์ใช้งาน
    120mm
  • ความหนาของ ใบมีดลบคม
    0.8 mm (±0.1 มม.)
  • วัสดุ
    พลาสติก (โพลีอะซีทัล)
  • รูปทรง ใบมีดลบคม
    เหมาะเป็น ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับการก่อสร้างและอุตสาหกรรม
  • ขนาด มือจับ
    30mm
รหัสรุ่น
EA579AJ-32
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 128.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1