(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

มีดฉาบEA579AJ-23

มีดฉาบEA579AJ-23

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA579AJ-23

  • การประยุกต์ใช้งาน
    225mm
  • น้ำหนัก
    25g
  • วัสดุ
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรง ใบมีดลบคม
    สำหรับงานแปรรูปสีโป๊ว ฯลฯ
  • ความฝืด
    ยาก
  • มีใบมีด 2 ใบ
    75mm
รหัสรุ่น
EA579AJ-23
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 228.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • การประยุกต์ใช้งาน
    225mm
  • น้ำหนัก
    25g
  • วัสดุ
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรง ใบมีดลบคม
    สำหรับงานแปรรูปสีโป๊ว ฯลฯ
  • ความฝืด
    ยาก
  • มีใบมีด 2 ใบ
    75mm

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความยาวรวม - 225 มม. (ยกเว้นอันที่มีปลายด้านบนกว้าง 45 มม.ความยาว 190 มม.)
· วัสดุ- โพลีเอทิลีน
·สำหรับการทำแพตตี้
· คลองเลื่อย รายละเอียด:ขาว
· คลองเลื่อย รายละเอียด:ยาก
· คลองเลื่อย รายละเอียด:75 มม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA579AJ-23

  • การประยุกต์ใช้งาน
    225mm
  • น้ำหนัก
    25g
  • วัสดุ
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรง ใบมีดลบคม
    สำหรับงานแปรรูปสีโป๊ว ฯลฯ
  • ความฝืด
    ยาก
  • มีใบมีด 2 ใบ
    75mm
รหัสรุ่น
EA579AJ-23
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 228.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1