(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ความดัน ดัด ท่อเหล็ก แรงดัน ไฮดรอลิกEA539D

ความดัน ดัด ท่อเหล็ก แรงดัน ไฮดรอลิกEA539D

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA539D

รหัสรุ่น
EA539D
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 114,107.00

WIRING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· มิติ 720 × 793 × 175 มม
· สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ - 250 มม
· รองเท้า Bender ขายปลีก/แยกจำหน่าย
·ปั๊มที่ใช้งานได้ -A539AA, AB-1
· เอาต์พุต:108 kN (11tf) ( ความดัน ปั๊ม:68.5 mpa (700 kgf / cm2))
·ท่อเหล็กหนา (B):16 ถึง 82 (1/2 "ถึง 3")
· ท่อเหล็ก แก๊ส (SGP):15 ถึง 65 (1/2 "ถึง 2.1 / 2")
· น้ำหนัก (กิโลกรัม):18.6

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA539D

รหัสรุ่น
EA539D
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 114,107.00

WIRING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1