(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· เหล็กหล่อ
·การปรับ มุม - 0 ถึง 90 ° (พร้อม สเกลวัด)
·ความกว้างของ เขี้ยว:100 มม
·เปิดสูงสุด:102 มม
·น้ำหนัก:9 กก
น้ำหนัก | 9 กก | การ ปรับ มุม | 0 ถึง 90° (จบการศึกษา) | วัสดุ | เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | เปิดสูงสุด(mm) | 100 | ความกว้างของช่องเปิด(mm) | 100 |
สเปค 1 | วัสดุ: เหล็กหล่อ/ปรับ มุม: 0/90° (มี สเกลวัด)/ความกว้างปาก: 100 มม.·ช่องเปิดสูงสุด: 100 มม./น้ำหนัก: 9 กก.·ม.ค: 4518340436428 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA525DF-2 ในชุด ปากกาจับชิ้นงาน มุม ครึ่งวงกลมEA525DF-2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง