(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· เหล็กหล่อ
·มีเพียง -3 ที่ติดตั้งร่องยึด
· -1, -2, -4 มีด้านแบน
·ความกว้างของ เขี้ยว:100 มม
·เปิดสูงสุด:100 มม
·น้ำหนัก:8.6 กก
น้ำหนัก | 8.6 กก | ด้าน | ชนิดแบน | วัสดุ | เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | เปิดสูงสุด(mm) | 100 | ความกว้างของช่องเปิด(mm) | 100 |
ความลึกของช่องเปิด | 40mm | ความสูงโดยรวม | 80mm | สเปค 1 | วัสดุ: เหล็กหล่อ/ข้าง: ชนิดแบน/ ความกว้างปาก: 100 มม.·ช่องเปิดสูงสุด: ความลึกปาก 100 มม: 40 มม.·ความสูงโดยรวม: 80 มม.·น้ำหนัก: 8.6 กก.·ม.ค: 4518340436275 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA525DA-4 ในชุด ปากกาจับชิ้นงานสำหรับการเจาะEA525DA-4
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง