(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่องกวาดตะกอน คู่ [ คาร์ไบด์ ซีเมนต์]EA524LM-52

เครื่องกวาดตะกอน คู่ [ คาร์ไบด์ ซีเมนต์]EA524LM-52

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA524LM-52

  • วัสดุ ใบมีดลบคม
    เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน ซีเมนต์ คาร์ไบด์
  • ความกว้าง ใบมีดลบคม
    6 มม., 21 มม
  • มือจับ วัสดุ
    เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน ซีเมนต์ คาร์ไบด์
  • การประยุกต์ใช้งาน
    208mm
  • น้ำหนัก
    110g
  • วัสดุ ตัวจับชิ้นงาน
    ยาง อีลาสโตเมอร์
  • ขนาด มือจับ
    6 มม., 21 มม
  • ความฝืด
    ร็อคเวลล์ (HRC) 5 ถึง 10°
รหัสรุ่น
EA524LM-52
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,711.00

SCRAPER 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ ใบมีดลบคม
    เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน ซีเมนต์ คาร์ไบด์
  • ความกว้าง ใบมีดลบคม
    6 มม., 21 มม
  • มือจับ วัสดุ
    เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน ซีเมนต์ คาร์ไบด์
  • การประยุกต์ใช้งาน
    208mm
  • น้ำหนัก
    110g
  • วัสดุ ตัวจับชิ้นงาน
    ยาง อีลาสโตเมอร์
  • ขนาด มือจับ
    6 มม., 21 มม
  • ความฝืด
    ร็อคเวลล์ (HRC) 5 ถึง 10°

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ ใบมีดลบคม - เหล็กกล้า เครื่องมือ คาร์บอน
· ปลาย ใบมีดลบคม โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์
·ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยใบมีด 2 มิติ แตกต่างกัน
· ความยาว:208 มม
·ความกว้าง ใบมีดลบคม:6 มม. 21 มม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA524LM-52

  • วัสดุ ใบมีดลบคม
    เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน ซีเมนต์ คาร์ไบด์
  • ความกว้าง ใบมีดลบคม
    6 มม., 21 มม
  • มือจับ วัสดุ
    เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน ซีเมนต์ คาร์ไบด์
  • การประยุกต์ใช้งาน
    208mm
  • น้ำหนัก
    110g
  • วัสดุ ตัวจับชิ้นงาน
    ยาง อีลาสโตเมอร์
  • ขนาด มือจับ
    6 มม., 21 มม
  • ความฝืด
    ร็อคเวลล์ (HRC) 5 ถึง 10°
รหัสรุ่น
EA524LM-52
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,711.00

SCRAPER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1