(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ใบมีดลบคม สำรอง (20 ชิ้น)EA524KD-20

ใบมีดลบคม สำรอง (20 ชิ้น)EA524KD-20

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA524KD-20

  • วัสดุ ใบมีดลบคม
    SK-2
  • ความกว้าง ใบมีดลบคม
    18mm
  • มือจับ วัสดุ
    SK-2
  • ความหนาของ ใบมีดลบคม
    0.5mm
  • น้ำหนัก
    150 g (น้ำหนักบรรจุภัณฑ์)
  • รายละเอียด 3
    ใบมีดลบคม คม สำรองสำหรับ EA524KD-2, KD-3, KD-6, KD-14
  • ความยาวของคมตัด
    100 mm (ความยาว ใบมีดลบคม)
  • ขนาด มือจับ
    18mm
  • เครื่องมือ แบบใช้ไฟฟ้า ที่ใช้งานได้
    จำนวน: 20 ชิ้น
รหัสรุ่น
EA524KD-20
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 468.00

SCRAPER 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ ใบมีดลบคม
    SK-2
  • ความกว้าง ใบมีดลบคม
    18mm
  • มือจับ วัสดุ
    SK-2
  • ความหนาของ ใบมีดลบคม
    0.5mm
  • น้ำหนัก
    150 g (น้ำหนักบรรจุภัณฑ์)
  • รายละเอียด 3
    ใบมีดลบคม คม สำรองสำหรับ EA524KD-2, KD-3, KD-6, KD-14
  • ความยาวของคมตัด
    100 mm (ความยาว ใบมีดลบคม)
  • ขนาด มือจับ
    18mm
  • เครื่องมือ แบบใช้ไฟฟ้า ที่ใช้งานได้
    จำนวน: 20 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สำหรับ ใบมีดลบคม ทดแทน EA524KD-2, KD-3, KD-6, KD-14
· วัสดุ ใบมีดลบคม:SK-2
·ความยาว ใบมีดลบคม:100 มม
·ความกว้าง ใบมีดลบคม:18 มม
·ความหนา ใบมีดลบคม:0.5 มม
·น้ำหนัก:150 กรัม (รวมแพ็คเกจ)
· ใบมีดลบคม น้ำหนักเบา แข็งแรงใช้สำหรับงานบิ่นได้
·ปริมาณต่อหน่วย:20pics

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA524KD-20

  • วัสดุ ใบมีดลบคม
    SK-2
  • ความกว้าง ใบมีดลบคม
    18mm
  • มือจับ วัสดุ
    SK-2
  • ความหนาของ ใบมีดลบคม
    0.5mm
  • น้ำหนัก
    150 g (น้ำหนักบรรจุภัณฑ์)
  • รายละเอียด 3
    ใบมีดลบคม คม สำรองสำหรับ EA524KD-2, KD-3, KD-6, KD-14
  • ความยาวของคมตัด
    100 mm (ความยาว ใบมีดลบคม)
  • ขนาด มือจับ
    18mm
  • เครื่องมือ แบบใช้ไฟฟ้า ที่ใช้งานได้
    จำนวน: 20 ชิ้น
รหัสรุ่น
EA524KD-20
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 468.00

SCRAPER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1