(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- เหล็กเครื่องมือประสม (SKS-8)
·ไม่มีที่ มือจับ
· หยาบ
· มือจับ รองรับการใช้งาน 150 A: EA521VZ-12, 200 A: EA521VZ-13, 250 A: EA521VZ-14
·ความยาว ใบมีดลบคม : 150 มม
·ความกว้าง: 16 มม
·ความหนา: 4 มม
· JAN Code: 4548745345575
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA521TR-150A ในชุด ตะไบ สเตนเลส (แบน)EA521TR-150A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง