(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ถุงมือ [ การเคลือบผิว ไนไตรล์ ]EA354GD-33

ถุงมือ [ การเคลือบผิว ไนไตรล์ ]EA354GD-33

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354GD-33

  • สเปค
    กลับไม่มีเส้น
  • เกจวัด
    13
  • ขนาด
    L
  • วัสดุ
    วัสดุพื้นฐาน: ไนล่อน/ โพลีเอสเตอร์,การเคลือบผิว: ยางไนไตรล์
  • ความหนา
    0.7mm
  • น้ำหนัก
    37g
  • สี
    อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: สีเทา,ข้อมือ: ทอง
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • ความยาวนิ้วกลาง
    79mm
  • ความยาวรวม
    ประมาณ 230 มม
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    215mm
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ป้องกันการลื่น
  • แอพพลิเคชั่นการใช้งาน
    ทนต่อ น้ำมัน และ ตัวทำละลาย
รหัสรุ่น
EA354GD-33
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 254.00

GLOVE 5 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • สเปค
    กลับไม่มีเส้น
  • เกจวัด
    13
  • ขนาด
    L
  • วัสดุ
    วัสดุพื้นฐาน: ไนล่อน/ โพลีเอสเตอร์,การเคลือบผิว: ยางไนไตรล์
  • ความหนา
    0.7mm
  • น้ำหนัก
    37g
  • สี
    อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: สีเทา,ข้อมือ: ทอง
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • ความยาวนิ้วกลาง
    79mm
  • ความยาวรวม
    ประมาณ 230 มม
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    215mm
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ป้องกันการลื่น
  • แอพพลิเคชั่นการใช้งาน
    ทนต่อ น้ำมัน และ ตัวทำละลาย

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ชิ้นส่วนพลาสติก:ยางไนไตรล์ ส่วนไฟเบอร์:ไนล่อน โพลีเอสเตอร์
· ทนน้ำมัน สึกหรอ กันลื่น
·รู้สึกพอดีที่สามารถจับ สกรู หรือ แหวนรอง เนื่องจากมีความบางและแข็งแรงจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรหรือยานพาหนะ
·ชายเสื้อมีการล็อคเพื่อป้องกันการหลุดลุ่ย
· มิติ -L
·ความยาวประมาณ 230 มม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354GD-33

  • สเปค
    กลับไม่มีเส้น
  • เกจวัด
    13
  • ขนาด
    L
  • วัสดุ
    วัสดุพื้นฐาน: ไนล่อน/ โพลีเอสเตอร์,การเคลือบผิว: ยางไนไตรล์
  • ความหนา
    0.7mm
  • น้ำหนัก
    37g
  • สี
    อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: สีเทา,ข้อมือ: ทอง
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • ความยาวนิ้วกลาง
    79mm
  • ความยาวรวม
    ประมาณ 230 มม
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    215mm
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ป้องกันการลื่น
  • แอพพลิเคชั่นการใช้งาน
    ทนต่อ น้ำมัน และ ตัวทำละลาย
รหัสรุ่น
EA354GD-33
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 254.00

GLOVE 5 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1