(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ถุงมือ ชนิดบาง การเคลือบผิว ยางธรรมชาติEA354AB-92

ถุงมือ ชนิดบาง การเคลือบผิว ยางธรรมชาติEA354AB-92

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354AB-92

  • ขนาด
    L
  • วัสดุ
    ไนล่อน การเคลือบผิว ยางธรรมชาติ
  • ความหนา
    1.8mm
  • สี
    ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: สีน้ำเงิน,ข้อมือ: สีดำ
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • การประยุกต์ใช้งาน
    เหมาะสำหรับงานที่มีรายละเอียดเพียงปลายนิ้วสัมผัส
  • คุณสมบัติ
    นุ่ม กันลื่น ระบายอากาศได้ดี
  • รายละเอียด 1
    13 เกจวัด
  • ความยาวนิ้วกลาง
    85mm
  • ความยาวรวม
    240mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    190mm
รหัสรุ่น
EA354AB-92
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 254.00

GLOVE 5 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด
    L
  • วัสดุ
    ไนล่อน การเคลือบผิว ยางธรรมชาติ
  • ความหนา
    1.8mm
  • สี
    ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: สีน้ำเงิน,ข้อมือ: สีดำ
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • การประยุกต์ใช้งาน
    เหมาะสำหรับงานที่มีรายละเอียดเพียงปลายนิ้วสัมผัส
  • คุณสมบัติ
    นุ่ม กันลื่น ระบายอากาศได้ดี
  • รายละเอียด 1
    13 เกจวัด
  • ความยาวนิ้วกลาง
    85mm
  • ความยาวรวม
    240mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    190mm

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ไนล่อน การเคลือบผิว ยางธรรมชาติ
·ความยาว - 240 มม. (สำหรับขนาด L)
·นุ่มและไม่ลื่นและหายใจได้ดี
·เหมาะสำหรับงานนิ้วที่ละเอียดอ่อน
· มิติ:L

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354AB-92

  • ขนาด
    L
  • วัสดุ
    ไนล่อน การเคลือบผิว ยางธรรมชาติ
  • ความหนา
    1.8mm
  • สี
    ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: สีน้ำเงิน,ข้อมือ: สีดำ
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • การประยุกต์ใช้งาน
    เหมาะสำหรับงานที่มีรายละเอียดเพียงปลายนิ้วสัมผัส
  • คุณสมบัติ
    นุ่ม กันลื่น ระบายอากาศได้ดี
  • รายละเอียด 1
    13 เกจวัด
  • ความยาวนิ้วกลาง
    85mm
  • ความยาวรวม
    240mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    190mm
รหัสรุ่น
EA354AB-92
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 254.00

GLOVE 5 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1