(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ถุงมือหนัง (ผิว)EA353C-27

ถุงมือหนัง (ผิว)EA353C-27

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA353C-27

  • ขนาด
    LL
  • วัสดุ
    หนังหมูแท้
  • ความหนา
    1.2mm
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • หุ้มผ้า
    ผ้าฝ้าย 100%
  • รายละเอียด 1
    เมจิกเทป/แถบตีนตุ๊กแก
  • ความยาวนิ้วกลาง
    95mm
  • ความยาวรวม
    245mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    240mm
รหัสรุ่น
EA353C-27
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,011.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด
    LL
  • วัสดุ
    หนังหมูแท้
  • ความหนา
    1.2mm
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • หุ้มผ้า
    ผ้าฝ้าย 100%
  • รายละเอียด 1
    เมจิกเทป/แถบตีนตุ๊กแก
  • ความยาวนิ้วกลาง
    95mm
  • ความยาวรวม
    245mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    240mm

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ:หนังแท้หมู
· เคลือบฉนวน:ผ้าคอตตอน 100%
·ซับในที่ดูดซับเหงื่อในช่วงฤดูร้อนและปกป้องคุณจากความหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาว
· ตะขอ และห่วง สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
· เต็มความยาว:ประมาณ 235 มม. (ขนาด L)
·ขนาด:LL

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA353C-27

  • ขนาด
    LL
  • วัสดุ
    หนังหมูแท้
  • ความหนา
    1.2mm
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • หุ้มผ้า
    ผ้าฝ้าย 100%
  • รายละเอียด 1
    เมจิกเทป/แถบตีนตุ๊กแก
  • ความยาวนิ้วกลาง
    95mm
  • ความยาวรวม
    245mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    240mm
รหัสรุ่น
EA353C-27
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,011.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1