1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เชื่อม สเตนเลส เผาอุปกรณ์EA315SN

ESC WELDING TOOL

เชื่อม สเตนเลส เผาอุปกรณ์EA315SN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 155,757.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 โวลต์
· พาวเวอร์ซัพพลาย AC (สำหรับโทนสีความร้อน):30 V · 20 V · 10 V
· พาวเวอร์ซัพพลาย DC (สำหรับการ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า):20 โวลต์
·น้ำหนัก:2.8 กก
·ขนาด:80 (W) × 210 (D) × 170 (H) มม
· อุปกรณ์เสริม:เคส ·ผ้าคลุมไหล่·ไฟฉายเติมน้ำมันสูตรปั๊ม·ผ้าใช้เฉพาะ× 6 แผ่น ·อิเล็กโทรไลต์ 3 ชนิด

รหัสสินค้า
EA315SN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 155,757.00

ESC WELDING TOOL 1 ชิ้น 11 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA315SN ในชุด เชื่อม สเตนเลส เผาอุปกรณ์EA315SN