(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [ประแจขันฟรี · ขนาดเล็ก ]:·ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม:3/8 ·ความยาวเต็ม:130 มม. ·ความเร็วในการหมุนไม่ โหลดไฟฟ้า:300 รอบต่อนาที·การใช้อากาศ:120 ลิตร / นาที· ความดัน ใช้งาน:0.6 mpa ·แรงบิดสูงสุด:ความจุ 27 N · m · (เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว ):3/8 · เต้าเสียบ:RC1 / 4Weight:ประมาณ 630 ก. สามารถหมุนไปข้างหน้าและถอยหลังได้ใช้ ปั๊มลม:1.5kw
· [เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แม่พิมพ์ ·ขนาดเล็ก]:·ขนาด หัวจับ:6 มม. ความยาวเต็ม:120 มม. ·ความเร็วในการหมุนไม่ โหลดไฟฟ้า:30,000 รอบต่อนาที· ความดัน การใช้งาน:0.63 mpa ·การใช้อากาศ:110 ลิตร / นาที· เต้าเสียบ:Rc1 / 4 ·น้ำหนัก:ประมาณ 307 ก. ใช้ ปั๊มลม:2.2kw
· [มุม Thunder · ขนาดเล็ก ]:·ขนาด จานขัด:เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. ความยาวเต็ม:120 มม. ·ความเร็วในการหมุนไม่ โหลดไฟฟ้า:22,000 รอบต่อนาที· ความดัน การใช้งาน:0.63 mpa ·การใช้อากาศ:120 ลิตร / นาที· เต้าเสียบ:Rc1 / 4 ·น้ำหนัก:ประมาณ 435 ก. ใช้ ปั๊มลม:2.2kw โปรดใช้ จานขัด สำรอง:EA819KX-21 ถึง -30, EA819KX-41 ถึง -45, EA819KV-2 ถึง -14, EA819KX-81 ถึง -83
·พร้อม เคส เหล็กกล้า (250 × 162 × 93 มม.)
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA157HA-10 ในชุด เครื่องมือ 3 คลองเลื่อยEA157HA-10
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง