(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แบบเหลี่ยม ไดรฟ์ - 1/2
·ความจุ (เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว ) -12 มม
·ความยาว - 261 มม
·รอบต่อนาทีไม่ โหลดไฟฟ้า - 200 รอบต่อนาที
·ปริมาณการใช้อากาศ - 92L / นาที
· ความดัน ใช้งาน - 0.64 mpa
·ช่วง แรงบิด - 7 ถึง 95 N · m
· แรงบิด สูงสุด - 108N ·ม
· ช่อง อากาศ ท่อนำเข้า - 1/4 "NPT (PT)
·น้ำหนัก - 1.2 กก
· ฟังก์ชั่น เดินหน้า / ย้อนกลับ
·แอก เฟืองวงล้อ ทำจาก โครเมี่ยม - โมลิบดีนัม
· พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสีย แบบปรับได้ มุม ได้ 360 °
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA157DF-2 ในชุด (1/2)ประแจขันฟรี อากาศEA157DF-2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง