(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

โรเลอร์ สำรองEA109NE-88

โรเลอร์ สำรองEA109NE-88

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA109NE-88

  • จำนวน
    2 ชิ้น
  • น้ำหนัก
    70g
  • วัสดุขนแปรง
    โพลีเอสเตอร์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา
    6mm
  • ขนยาว
    17mm
  • การเคลือบผิว รองรับการใช้งาน
    ปูนเข้าข้าง
  • แปรงทาสี รองรับการใช้งาน
    แปรงทาสี น้ำ ตัว ตัวทำละลาย อ่อน
  • ความกว้างของ ขน
    175mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์
    50mm
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน โรเลอร์
    28mm
  • ที่ ด้ามจับ รองรับการใช้งาน
    EA109NC-4
  • คุณสมบัติ
    · โรเลอร์ ที่ใช้เส้นใย ultrafine (ไมโครไฟเบอร์) สำหรับเส้นด้ายขน · สามารถใช้การได้ดีเยี่ยมโดยมีการกระเจิง แปรงทาสี เพียงเล็กน้อย · เหมาะสำหรับ วัสดุ กระดานชนวนและผนัง
รหัสรุ่น
EA109NE-88
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,205.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • จำนวน
    2 ชิ้น
  • น้ำหนัก
    70g
  • วัสดุขนแปรง
    โพลีเอสเตอร์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา
    6mm
  • ขนยาว
    17mm
  • การเคลือบผิว รองรับการใช้งาน
    ปูนเข้าข้าง
  • แปรงทาสี รองรับการใช้งาน
    แปรงทาสี น้ำ ตัว ตัวทำละลาย อ่อน
  • ความกว้างของ ขน
    175mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์
    50mm
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน โรเลอร์
    28mm
  • ที่ ด้ามจับ รองรับการใช้งาน
    EA109NC-4
  • คุณสมบัติ
    · โรเลอร์ ที่ใช้เส้นใย ultrafine (ไมโครไฟเบอร์) สำหรับเส้นด้ายขน · สามารถใช้การได้ดีเยี่ยมโดยมีการกระเจิง แปรงทาสี เพียงเล็กน้อย · เหมาะสำหรับ วัสดุ กระดานชนวนและผนัง

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความกว้างของแปรง:175 มม
· ขน ยาว:17 มม
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา:6 มม
·สำหรับ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก
·ปรับ พื้นผิว การเคลือบผิว:ปูนผนัง
·การปรับ แปรงทาสี:แปรงทาสี น้ำ ตัวทำละลาย อ่อนแอ
· วัสดุ ขน:โพลีเอสเตอร์
·เหมาะที่สุดสำหรับอาณานิคมและฝั่งเนื่องจากการสาด แปรงทาสี น้อยลงและความสามารถในการใช้งานได้ดีเยี่ยม
·ปริมาณ:2 ชิ้น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA109NE-88

  • จำนวน
    2 ชิ้น
  • น้ำหนัก
    70g
  • วัสดุขนแปรง
    โพลีเอสเตอร์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา
    6mm
  • ขนยาว
    17mm
  • การเคลือบผิว รองรับการใช้งาน
    ปูนเข้าข้าง
  • แปรงทาสี รองรับการใช้งาน
    แปรงทาสี น้ำ ตัว ตัวทำละลาย อ่อน
  • ความกว้างของ ขน
    175mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์
    50mm
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน โรเลอร์
    28mm
  • ที่ ด้ามจับ รองรับการใช้งาน
    EA109NC-4
  • คุณสมบัติ
    · โรเลอร์ ที่ใช้เส้นใย ultrafine (ไมโครไฟเบอร์) สำหรับเส้นด้ายขน · สามารถใช้การได้ดีเยี่ยมโดยมีการกระเจิง แปรงทาสี เพียงเล็กน้อย · เหมาะสำหรับ วัสดุ กระดานชนวนและผนัง
รหัสรุ่น
EA109NE-88
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,205.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1